
Matarkanal, Thorsman, TIR+, 60x40, PVC, 2,5 m, vit
E-nummer:
1159151
5427005
EAN-kod: 7315880103370
Lagerkod: Lagerförd
Utformad för smidig kabeldragning och flexibel elfördelning
Förborrade fästhål för enkel installation
Del av Thorsman Installation System – utformat för integrerad kabelhantering
Kompatibel med stolpar och golvdosor.
Erbjuder kompletta lösningar för eldistribution och nätverksanslutning i byggnader och industrianläggningar.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
11 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja