Ändstycke, Thorsman, FED, 101x34, aluminium, anodiserad
E-nummer:
1160174
5440420
EAN-kod: 7315885440425
Lagerkod: Lagerförd
Ger ett snyggt och professionellt slutresultat vid slutet av kabelkanalerna för en prydlig installation
Skyddar interna kablar genom att på ett säkert sätt täcka över öppna kanter på kabelkanalerna
Snabb och enkel montering genom att klicka fast delarna – inga specialverktyg krävs
Vi erbjuder smarta och pålitliga installationslösningar som gör varje uppdrag snabbare, renare och mer effektivt
Utvecklad för smidig och högkvalitativ kabelhantering som håller projekten välorganiserade och säkra
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.4 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja