Kanalunderdel, Thorsman, INKA, 101, 72 mm, aluminium, vit, 2,5 m
E-nummer:
1161201
5504003
EAN-kod: 7315880036210
Lagerkod: Lagerförd
Thorsman INKA installationskanal – utrustad med ett fack.
Enheten kan fästas med beslag och skruvar.
Del av Thorsman Installation System – utformat för integrerad kabelhantering
Kompatibel med stolpar och golvdosor.
Erbjuder kompletta lösningar för eldistribution och nätverksanslutning i byggnader och industrifaciliteter
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
41 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja