Innerhörn, Thorsman, TEK-IH123, 72 mm, PVC, vit

E-nummer:
1161531

5526510

EAN-kod: 7315885526518
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Professionell finish, skapar snygga invändiga hörn för kanalsystem
notification_ok
Snabb installation, snap-on-design sparar tid
notification_ok
Kabelsäkerhet, bibehåller böjningsradien för att förhindra kabelskador
notification_ok
Hållbar, säker, halogenfri PVC uppfyller säkerhetsstandarder
notification_ok
Systemkompatibilitet, utformad för Thorsman TEK-kanal (72 mm)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Allmänna affärsvillkor
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings
  • Inställningscenter