
Utjämningsstycke, Thorsman, TTI-US161-2, 72 mm, vit
E-nummer:
1162532
5590068
EAN-kod: 7315880011071
Lagerkod: Lagerförd
2,5 m front, för långa kabeldragningar, minskar behovet av flera skarvar eller segment.
Enkel installation – tryck bara på plats så är det klart!
Ger ett rent och professionellt utseende för golvboxar
Säkerställer kompatibilitet med andra Thorsman-kanaler och tillbehör för integration.
Lätt att hantera och installera
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja