2 videor
Uttag, CEE, PratiKa,63 A, vinklat infällt utförande, 3P+N+PE, 380-415 V AC, IP67
E-nummer:
2874338
81283
EAN-kod: 3303430812838
Lagerkod: Ej lagerförd
Brandsäkerhet tack vare självsläckande polymermaterial och 850 °C brandmotstånd
Högt skydd med IP67- och IK10-klassning som garanterar hållbarhet i tuffa miljöer efter montering i sockel
Möjlighet att montera på platta, panel eller maskin för att försörja apparaten med vandrande stickproppar
Optimize av utrymme och kabelhantering
Flexibilitet för olika installationsbegränsningar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
50 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
33
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej