Ventilställdon, M800, Forta, 800 N, omställbart modulerande 0-10 VDC/öka-minska, slaglängd 9-52 mm, 24 VAC, IP54

8800310030

EAN-kod: 7332552013195
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
RSK-nummer: 5364350
notification_ok
Valbar konfiguration vid drifttagning
notification_ok
För styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i tappvarmvattensystem, värmesystem och luftbehandlingssystem
notification_ok
Lämplig för både primära och sekundära system
notification_ok
Vid handmanövrering stänger strömmen till kretskort

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
230 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
79
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.