Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av A9C70124 Schneider Electric

Visa alla Acti 9 RCA

Acti 9 RCA - A9C70124

Fjärrmanövrering

Bild av A9C70124 Schneider Electric
Visa alla Acti 9 RCA
Acti 9 RCA - A9C70124
Fjärrmanövrering

Motordon RCA Ti24 för fjärrmanövreing av iC60 med Smartlink 3P-4P, 3,5 mod

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2112451
  • EAN-kod
    3606480097973
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Acti 9
    produkt eller komponenttyp
    Fjärrstyrningstillbehör
    enhetens korta namn
    RCA iC60
    sammansättning signalkontakter
    1 OF spänningsfria kontakter
    1 OF Ti24
    1 SD Ti24
    signalkretsspänning
    Potentialfri kontakt 24...230 V 0.01…1 A AC
    Ti24 24 V 100 mA DC
    Teknisk data
    manövertyp
    Fjärrstyrning impuls och hållen 230 V AC 50/60 Hz
    Fjärrstyrning hållen Ti24 24 V DC
    ingångsström
    5 mA impuls
    5 mA upprätthållen
    5.5 mA hållen mycket låg spänning
    impulsvaraktighet
    >= 200 ms styrkrets
    bryttid
    < 500 ms
    [Us] driftspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    effektförbrukning i W
    1 W
    [Ui] isolationsspänning
    400 V
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV
    inställningsvärde
    AUTO : fjärrkontroll godkänd
    Från : fjärrkontroll frånkopplad
    Läge 1 : central kontroll
    Läge 3 : centralstyrning och lokal överstyrning
    Position A : återanslutning godkänt efter utlösning
    Position B : återanslutning avbryts efter utlösning
    lokal indikering
    Blixt orange_test LED : inte är i drift
    Blixt Grön LED : klar för drift
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    DIN-skena
    kombinerad skenfördelning kompabilitet
    Nej
    9 mm modul
    7
    höjd
    93 mm
    bredd
    63 mm
    djup
    75.5 mm
    produktens vikt
    430 g
    färg
    Vit
    elektrisk livslängd
    10000 cykler
    mekanisk livslängd
    10000 cykler
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    kabelns skallängd
    Kraftmatning : 10 mm (botten)
    Ingångs/utgångsmodul : 10 mm (botten)
    Utgång : 8 mm (topp)
    Ti24 interface : 10 mm (anslutningar)
    åtdragningsmoment
    Aux utgång : 0.7 N.m
    Hjälpmatning : 1 N.m
    Aux ingång : 1 N.m
    fysiskt gränssnitt
    Ti24
    kompatibilitetsintervall
    Acti 9: Acti 9 iC65
    Acti 9: Acti 9 iC60
    Acti 9: iMDU spänningsadapter
    Modicon: PLC
    produktkompatibilitet
    IMDU
    PLC
    IC60 3P or 4P
    IC65 3P or 4P
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP40 (i normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    II
    tropicalisation
    2
    relativ fuktighet
    93 % vid 40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25...60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( with .NET Framework ) (Version 3.8.0)
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( without .NET Framework ) (Version 3.8.0)
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EcoStruxture Power connected products - catalogue 2018 (Version 4.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (Version 00)
    Datum 2015-01-14
    Storlek 635.7 KB
    RCA iC60 Remote Control - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Version 04)
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (Version 03)
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (Version 06)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    RCA Ti24 Remote Control Auxiliary for iC60 3-4P
    CAD files for A9C70124: RCA Ti24 Remote Control Auxiliary for iC60 3-4P (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    RCA iC60 Remote controls (Version 09)
    Datum 2015-12-04
    Storlek 2.9 MB
    Applikationslösningar
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Améliorer la gestion d’un éclairage public dans une ville (Version 1.1)
    Improving management of a public lighting system in a town (Version 1.1)
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
    Datum 2016-11-23
    Storlek 401.7 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.