Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Bild av A9D67432 Schneider Electric

A9D67432

E-nummer: 2165085

Green premium brand logo
Bild av A9D67432 Schneider Electric
A9D67432
E-nummer: 2165085
Green premium brand logo

Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481157645
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60 RCBO
    typ av produkt eller komponent
    Personskyddsbrytare
    enhetens korta namn
    IC60 RCBO
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    4P
    antal skyddade poler
    4
    [In] märkström
    32 A
    typ av nät
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    känslighet läckström
    30 mA
    jordfelsskydd med tidsfördröjning
    Momentan
    jordfelsbrytare klass
    Typ A
    brytförmåga
    6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 380...415 V AC 50 Hz
    6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50 Hz
    lämplighet för isolation
    No överensstämmer med IEC 60947-1
    kvalitetsmärkning
    NF
    KEMA-KEUR
    VDE
    IMQ
    Teknisk data
    enhets placering i system
    Utgående
    nätverksfrekvens
    50 Hz
    Ue märkspänning
    380...415 V AC 50 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    5...10 x In
    jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
    Spänningsoberoende
    [ICS] servicebrytförmåga
    6000 A 100 % x Icn vid 380...415 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
    6 kA 100 % x Icu vid 380...415 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    märkström bryt- och slutkapacitet
    Idm 6000 A vid 380...415 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
    begränsningsklass
    1 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV
    stötström
    250 A
    positionsindikering
    Nej
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    Till, från, felutlösning
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    kombinerad skenfördelning kompabilitet
    Topp eller botten: ja
    Botten: Biconnect
    9mm modul
    8
    höjd
    86 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    78 mm
    produktens vikt
    423 g
    färg
    Vit
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint topp eller botten 1…35 mm² solid
    Tunnelplint topp eller botten 1…25 mm² flexibel
    Tunnelplint topp eller botten 1…25 mm² flexibel med hylsa
    kabelns skallängd
    12 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2 N.m
    jordfelsskydd
    Integrerade
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 61009-2-1
    IP-kapslingsklass
    IP40 (fördelningskapsling) överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60364
    elektromagnetisk kompabilitet
    Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
    tropicalisation
    2
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska10
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Acti9 IC60 N RCBO 4P (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-07-05
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2017-01-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 648.4 KB
    Datum 2017-01-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 414.8 KB
    Datum 2016-10-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 154.1 KB
    Datum 2016-09-15
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 176.6 KB
    Datum 2019-07-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9D67432 : Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
    Beskrivning
    Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-06-10
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Product Environmental Profile Acti9 iC60 RCCB 2P (Version 02 : 2020-10-19)
    Beskrivning
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9D67432 : Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
    Beskrivning
    Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Personskyddsbrytare 4P C32A 30mA A
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.