1 videor
Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40N, 1 P+N, C-kurva, 40 A, 30 mA, klass A
E-nummer:
2165266
A9DC3640
EAN-kod: 3606489444174
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd för människor mot elstötar genom direkt beröring
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61009-2-1
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Jordfel indikeras med en röd mekanisk indikering på framsidan
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
50
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej