
1 videor
Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40N, 3 P+N, 16 A, C-kurva, 30 mA, klass ASI
E-nummer:
2165321
A9DF3716
EAN-kod: 3606481328854
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd för människor mot elstötar genom direkt beröring
Kombinerar skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61009-2-1
Typ A-SI erbjuder förbättrad motståndskraft mot elektriska störningar och förorenade eller korrosiva miljöer
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
28 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
41
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
