Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40N, 3 P+N, 32 A, C-kurva, 30 mA, klass ASI

E-nummer:
2165324

A9DF3732

Antal poler:

[In] nominell märkström:

Känslighet jordfelsström:

Jordfelsbrytare klass:

EAN-kod: 3606481328885
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
notification_ok
Skydd för människor mot elstötar genom direkt beröring
notification_ok
Kombinerar skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
notification_ok
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61009-2-1
notification_ok
Typ A-SI erbjuder förbättrad motståndskraft mot elektriska störningar och förorenade eller korrosiva miljöer
notification_ok
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
50
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.