
1 videor
Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40N, 1 P+N, 6 A, C-kurva, 300 mA, klass ASI
E-nummer:
2165278
A9DF7606
EAN-kod: 3606489444440
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd av människor mot elstötar genom indirekt beröring
Kombinerar skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Brandskydd för installationer
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61009-2-1
Typ A-SI erbjuder förbättrad motståndskraft mot elektriska störningar och förorenade eller korrosiva miljöer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
50
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
