
1 videor
Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40H, 1 P+N, 25 A, C-kurva, 300 mA, klass ASI
E-nummer:
2165307
A9DF8625
EAN-kod: 3606489444808
Lagerkod: Ej lagerförd
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61009-2-1
Ger skydd för slutkretsar mot överströmmar och kortslutningar
Jordläckagekänslighet på 300 mA som säkerställer skydd av personer mot elektriska stötar vid indirekt kontakt
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Jordfelsindikering med en röd mekanisk indikator på framsidan
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
43 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
47
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
