Minibrytare (MCB), Acti9 iC60N, 1 P, 1 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 50 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112036
A9F04101
EAN-kod: 3606480440298
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Uppfyller standard IEC/EN 60947-2
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Visitrip-system för snabb detektering av utlöst apparat ger kortare reparationstider och därmed större tillgänglighet
VisiSafe ger förbättrad säkerhet med garanti för att kretsen är bruten nedströms apparaten
Möjlighet att lägga till hjälpfunktioner som fjärrövervakning och jordfelsbrytare (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
14 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja