Minibrytare (MCB), Acti9 iC60N, 1 P, 4 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 50 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112039
A9F04104
EAN-kod: 3606480440328
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Lämplighet för industriell användning enligt standarden IEC/EN 60947-2
Lämplighet för industriell användning enligt standarden IEC/EN 60947-2
Visitrip-system för snabb detektering av brytare som trippat ger bättre tillgänglighet och kortare reparationstider
VisiSafe-system med grön indikering på vippan som garanterar att kontakterna är frånskilda
Möjlighet att komplettera med hjälpkontakter för fjärrövervakning och jordfelsbrytare typ (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
14 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja