Minibrytare, Acti9 iC60N, 2 P, 32 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2

E-nummer:
2112061

A9F04232

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606480440540
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Lämplig för industritillämpningar enligt standarden IEC/EN 60947-2
notification_ok
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
notification_ok
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare driftstopp
notification_ok
VisiSafe-system som erbjuder förbättrad säkerhet gällande kretsskydd
notification_ok
Möjligheten att montera hjälpkontakter, fjärrövervakning och jordfelsbrytare (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
33 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.