Minibrytare, Acti9 iC60H, 3 P, 63 A, B-kurva, brytförmåga 10 kA vid 400 V AC enligt EN60898, 15 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112115
A9F06363
EAN-kod: 3606480438073
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Lämplig för industritillämpningar enligt standarden IEC/EN 60947-2
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare driftstopp
VisiSafe-system som erbjuder förbättrad säkerhet gällande kretsskydd
Möjligheten att montera hjälpkontakter, fjärrövervakning och jordfelsbrytare (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
95 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja