Minibrytare (MCB), Acti9 iC60H, 2 P, 10 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 415 V AC enligt EN60898, 15 kA enl. EN60947-2

E-nummer:
2112151

A9F07210

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606480438486
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Lämplig för industriapplikationer enligt standard IEC/EN 60947-2
notification_ok
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
notification_ok
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare avbrottstider
notification_ok
VisiSafe-system med grön indikering på vippan som garanterar att kontakterna är frånskilda
notification_ok
Möjlighet att montera hjälpkontakter, fjärrmanövrering och jordfelsbrytare

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
27 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.