Minibrytare, Acti9 iC60H, 4 P, 13 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 415 V AC enligt EN60898, 15 kA enligt EN60947-2

E-nummer:
2112271

A9F07413

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606480438790
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
notification_ok
Lämplig för industritillämpningar enligt standarden IEC/EN 60947-2
notification_ok
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
notification_ok
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare driftstopp
notification_ok
VisiSafe-system som erbjuder förbättrad säkerhet gällande kretsskydd
notification_ok
Möjligheten att montera hjälpkontakter, fjärrövervakning och jordfelsbrytare (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
42 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.