Överspänningsskydd, Acti9 iPRE, för nätverksuttag RJ45 CAT 5 och 6, max 250MHz, för DINskena, med jordkabel och kabelsko
E-nummer:
5271497
A9L16441
EAN-kod: 3606489596019
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd mot överspänningar i samband med blixtnedslag
Försedd med tvinnad, skärmad kabel för tillförlitlig och störningsfri signalöverföring
Kompatibel med 35 mm symmetrisk DIN-skena
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej