Strömställare, Acti9 iSW, 2 P, 32 A, märkspänning 415 V AC, 2 moduler
E-nummer:
2112463
A9S60232
EAN-kod: 3606480088728
Lagerkod: Lagerförd
Lämplig för industritillämpningar enligt standarden IEC/EN 60947-3
Grön remsa ger fysisk öppning av kontakter och drift på nedströmskretsen, i fullständig säkerhet
Kan kompletteras med en OF-hjälpkontakt
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
41
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja