
2 videor
Ljusbågsdetektor, Acti9 iCV40N, med personskyddsbrytare, 1 P+N, 6 A, C-kurva, 30 mA klass A-SI, 6000A
E-nummer:
2165345
A9TDF3606
EAN-kod: 3606481906564
Lagerkod: Ej lagerförd
Skapa ett bågfel-skydd i en förenklad och kompakt form
Få en enkel diagnos med hjälp av diagnos-LED:en
En allt-i-ett-enhet som fungerar fristående
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
67 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
48
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej

