2 videor
Ljusbågsdetektor, Acti9 iCV40N, med personskyddsbrytare, 1 P+N, 16 A, C-kurva, 30 mA klass A-SI, 6000A
E-nummer:
2165348
A9TDF3616
EAN-kod: 3606481906625
Lagerkod: Lagerförd
Skapa ett bågfel-skydd i en förenklad och kompakt form
Få en enkel diagnos med hjälp av diagnos-LED:en
En allt-i-ett-enhet som fungerar fristående
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
69 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
48
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja