1 videor
Fasskena med neutralledare, Acti9 iC40, iCV40 och AFDD, 1 P+N, 12 moduler, 80 A
E-nummer:
2113819
A9XPC612
EAN-kod: 3606489443573
Lagerkod: Ej lagerförd
Möjliggör strömförsörjning till en grupp med minibrytare
Kompatibel med brytförmågan hos Schneider Electrics effektbrytare
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
67
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja