Enfas strömförsörjning, 100-240 V ingång, 24 V DC-utgång, 156 W, 6,5 A

E-nummer:
5200652

ABL2REM24065K

788,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606481277459
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Ultratunn design, liten, minskar installationsytan och ger mer utrymme för annan elutrustning.
notification_ok
Stabil 24 VDC-utgång, minskar effektivt driftstoppen.
notification_ok
Beprövad prestanda med en MTBF över 600 K-timmar.
notification_ok
Skyddat underhåll med utformat hål i höljet för att förhindra risk för kortslutning med långa skruvar.
notification_ok
Enkelt underhåll med läget för automatisk återställning.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.