+ 6
1 videor
Nätaggregat, Modicon, 100-240 V AC > 24 V DC, 10 A, 1-fas, optimerat
E-nummer:
5200484
ABLS1A24100
3 599,00 SEK
EAN-kod: 3606481500250
Lagerkod: Lagerförd
En av de mest kompakta på marknaden
Upp till +70°C omgivande temperatur
6 utgångsterminaler
Conformal coating för att motstå vanligt damm och kemiska föroreningar
Hög grad av stabilitet i utspänningen
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 799 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
12
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja