Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av ACTFT1L1S19S10 Schneider Electric

ACTFT1L1S19S10

E-nummer: 5072234

Bild av ACTFT1L1S19S10 Schneider Electric
ACTFT1L1S19S10
E-nummer: 5072234

Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481214621
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Pigtal singelmode
    färg
    Gulmantel:
    BlåLC housing:
    VitLC boot:
    kabelpaketering
    Rulle av 1 m
    typ av förpackning
    plastic bag
    Teknisk data
    maximal dämpning
    0,45 dB / 1 km vid 1310 nm
    0,3 dB / 1 km vid 1550 nm
    böjradie
    50 mm dynamisk
    30 mm statisk
    maximal införingsförlust
    0,2 dB LC
    lägsta avkastningsförlust
    50 dB LC
    fiberprestanda
    OS2 9/125 µm
    fiberdiameter optisk
    900 µm
    utbytesläge
    Simplex
    inställning-mode av sändning
    Singlemode
    antalet optisk fiber
    1
    ytterdiameter kabel
    0,9 mm + - 0.2 MM
    material
    Keramisk: LC connector ferrule
    kabellängd
    1 m
    målregion
    ASIA_PACIFIC
    EUROPA
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    temperaturområde installation
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    miljökarakteristik
    LSZH (low smoke zero halogen):
    standarder
    TIA/EIA-604-10 A LC kontakt:
    IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt:
    TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda:
    IEC 60754-1 LSZH:
    IEC 60754-2 LSZH:
    IEC_61034 LSZH:
    IEC 60332-1 flamskydd:
    IEC 60332-3C brandhärdighet:
    UL 94 V0 flamskydd:
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 fiberprestanda:
    IEC 60793-2-10 Typ B1.3 fiberprestanda:
    ITU G.652.D fiberprestanda:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    10,000 g
    Förpackning 1 höjd
    2,800 mm
    Förpackning 1 bredd
    190,000 mm
    Förpackning 1 längd
    190,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-08-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Actassi (Version 1.0)
    Beskrivning
    Actassi offer for Asia / Pacific
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2016-05-30
    Beskrivning
    Actassi offer for Asia / Pacific
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi valguide fiber A3 (Version 1.0)
    Beskrivning
    Med denna enkla valguide hittar du snabbt och enkelt de populäraste produkterna inom Actassi nätverkssystem för fiberprodukter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Med denna enkla valguide hittar du snabbt och enkelt de populäraste produkterna inom Actassi nätverkssystem för fiberprodukter.
    Actassi valguide för fiber (Version 1.0)
    Beskrivning
    Med denna enkla valguide hittar du snabbt och enkelt de populäraste produkterna inom Actassi nätverkssystem för fiberprodukter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2020-05-25
    Beskrivning
    Med denna enkla valguide hittar du snabbt och enkelt de populäraste produkterna inom Actassi nätverkssystem för fiberprodukter.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1S19S10 : Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
    Beskrivning
    Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1S19S10 : ACTFT1L1S19S10_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ACTFT1L1S19S10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    ACTFT1L1S19S10_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1S19S10 : Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
    Beskrivning
    Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Actassi Pigtail OS2 LC 1m Gul
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.