APC Netshelter rack automatisk överföringsbrytare 2U, 32A, 230V, (2) IEC 60309 in, (16) C13, (2) C19 ut

E-nummer:
5257602

AP4424A

EAN-kod: 0731304432456
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Minimerade driftstopp med NMC som kan bytas ut på plats
notification_ok
Övervaka temperatur och luftfuktighet på ett effektivt sätt
notification_ok
Strömkablar med dubbla ingångar för att öka drifttiden för kritiska laster
notification_ok
Anslut och hantera upp till 32 Rack ATS-enheter från en IP-adress
notification_ok
Sömlös växling med en övergångstid på 10 ms

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 324 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
10 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
55
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
1 års utökad garanti för (1) tillbehör (förnyelse eller stor volym)

WEXWAR1Y-AC-03