APC Netshelter Rack automatisk överföringsbrytare, 1U, 20A, 200/208V, 2 L6-20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4430A

notification_ok
Minimerade driftstopp med NMC som kan bytas ut på plats
notification_ok
Övervaka temperatur och luftfuktighet på ett effektivt sätt
notification_ok
Dubbla nätkablar för ökad drifttid för kritiska belastningar
notification_ok
Anslut och hantera upp till 32 Rack ATS-enheter från en IP-adress
notification_ok
Sömlös växling med överföringstid 10 ms

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 242 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
10 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
55
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
1 års utökad garanti för (1) tillbehör (förnyelse eller stor volym)

WEXWAR1Y-AC-03