Mjukstartare, Altistart 01, 6 Amp, 0.75 - 3 kW, 110 - 480 V

E-nummer:
3308911

ATS01N106FT

2 334,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110667141
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Ger mjuk start för dina pumpar, fläktar, kompressorer och maskiner
notification_ok
Undviker mekaniska påfrestningar och förlänger livslängden
notification_ok
Progressiv start begränsar start- och stoppljudet från motorer
notification_ok
Minskar hörselbesvären för operatörer på arbetsgolvet
notification_ok
En av de minsta mjukstartarna på marknaden; den kan installeras nästan överallt
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
NFC säkring, TeSys GS, cylindrisk, 6A, 500VAC, 10mm x 38mm, typ aM

DF2CA06

Termiskt överlastrelä, TeSys K, 2.6-3.7A klass 10

LR2K0310