4 videor
Mjukstartare, Altistart 48, 233 Amp, 55 - 220 kW, 230 - 415 V
E-nummer:
3308962
ATS48C25Q
Utgått den:1 okt. 2023
Service avslutas snart:31 dec. 2030
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3389110982411
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
ATS48C25Q ersätts med: