
+ 6
4 videor
Mjukstartare, Altivar Soft Starter ATS490, 590 A, 208 till 690 V AC, styrförsörjning 110 till 230 V AC
E-nummer:
3309064
ATS490C59Y
111 350,00 SEK
EAN-kod: 3606486948910
Lagerkod: Ej lagerförd
Minskad total kostnad för lösningar (inbyggda och innovativa funktioner)
Minskad körtid (EcoStruxure)
Minskade driftskostnader (hög hållbarhet)
Klarar hög belastning och undviker begränsande händelser (ökad tillförlitlighet enligt konstruktion)
Förenkla projektdesignen (certifierade funktioner för internetsäkerhet och säkert vridmoment)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 203 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
85
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej



