
Frekvensomvandlare 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph
Visa fler egenskaper >-
E-nummer3344950
-
EAN-kod3606480071010
-
LagerkodEj lagerförd
-
Egenskaper
Produktdata produktområde Altivar 12produkt eller komponenttyp Frekvensomriktareproduktbeskrivning Asynkronmotorerspecifik produktanvändning Enkel maskinmonteringssätt På bottenplåtkomponentnamn ATV12kvantitet per set 1 stEMC-filter Utan EMC filterinbyggd fläkt Utanantal faser 1 fas[Us] matningsspänning 100...120 V - 15...10 %motoreffekt kW 0.18 kWmotoreffekt hp 0.25 hpKommunikations protokoll Modbuslinjeström 6 A 100 V5 A 120 Vhastighetsområde 1...20transient övermoment 150...170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motorasynkronmotor kontrollprofil Spänning/frekvensförhållande (U/f)Flux vektor kontroll utan pulsgivareSpänning/frekvensförhållande kvadratisktIP-kapslingsklass IP20 utan täcvkplåt på övre delenbrusnivå 0 dBTeknisk data frekvens på matningsspänning 50/60 Hz +/- 5 %anslutningstyp 1 RJ45 Modbus på framsidanfysiskt interface 2-tråds RS 485 Modbussändningsram RTU Modbussändningshastighet 4800 bit/s9600 bit/s19200 bit/s38400 bit/santal adresser 1...247 Modbuskommunikationsservice Läs hållregister (03) 29 ordSkriv enkla register (06) 29 ordSkriv multipla register (16) 27 ordLäs/skriv multipla register (23) 4/4 ordLäs enhetsidentifikation (43)kortslutningsström Ik3 (Isc) <= 1 kAkontinuerlig utgångsström 1.4 A 4 kHzmaximal transient ström 2.1 A 60 sfrekvensomriktarens utgångsfrekvens 0.5...400 Hznominell växlingsfrekvens 4 kHzswitchfrekvens 2...16 kHz Justerbar4...16 kHz med nedklassningsfaktorvridmoment inbromsning Upp till 70% av motorns nominella vridmoment utan broms motståndkompensation av eftersläpning på motorn JusterbarFörinställningen i fabrikenutgångsspänning 200...240 V 3 faselektrisk anslutning Plint 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PCåtdragningsmoment 0,8 Nmisolation Elektrisk mellan kraft och manövermatning Intern försörjning för referenspotentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA överbelastning och kortslutningsskyddIntern försörjning för logiska ingångar 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA överbelastning och kortslutningsskyddanaloga ingångar 1analog ingång Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhmConfigurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhmConfigurable current AI1 0...20 mA 250 Ohmdigital ingångsantal 4digital ingångstyp Programmerbar LI1...LI4 24 V 18...30 Vdigital ingångslogik Negativ logik (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhmPositiv logik (source) 0...< 5 V > 11 Vsamplingslängd 20 ms +/- 1 ms logic input10 ms analogue inputlinjärt fel +/- 0,3 % av max värde Analog ingånganaloga utgångar 1analog utgångstyp Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bitsSoftware-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bitsdigitala utgångar 2diskret utgångstyp Logisk utgång LO+, LO-Skyddande reläutgång R1A, R1B, R1C 1 C/Ominsta brytström 5 mA 24 V DC logikrelämaximal brytström 2 A 250 V AC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä2 A 30 V DC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä3 A 250 V AC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä4 A 30 V DC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikreläaccelerations- och retardationsramper USLinjär från 0-999,9 sinbromsning till stillastående By DC injection <= 30 sskyddstyp Mot ingångsfasförlust i trefasTermiskt motorskydd via drive genom kontinuerlig beräkning av I²tFasöverspänningFasunderspänningÖverström mellan utgångsfaserna och jordÖverhettningsskyddKortslutning mellan motorfasernafrekvensupplösning 0.1 Hz displayenhetKonverterare converter A/D, 10 bits analog ingångtiskonstant 20 ms +/- 1 ms för ändring av referensenmärkning CEarbetsläge Vertikalt +/- 10 graderhöjd 143 mmbredd 72 mmdjup 102.2 mmproduktens vikt 0.7 kgApplikation Generella drifterfrekvensomriktar applikations guide Generella drifter : mixerGenerella drifter : Övriga applikationerTextil : järnmotorstart typ FrekvensomriktareMiljö elektromagnetisk kompabilitet Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test EN/IEC 61000-4-3Spänningspik immunitet testet EN/IEC 61000-4-5Elektrisk snabb transient / burst immunitet test EN/IEC 61000-4-4Elektrostatisk urladdning immunitet test EN/IEC 61000-4-2Immunitet mot ledningsbundna störningar EN/IEC 61000-4-6Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test EN/IEC 61000-4-11elektromagnetisk emission Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabelLedningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 5 mLedningsbunden emission med extra EMC-filter miljö 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 20 mLedningsbunden emission med extra EMC-filter miljö 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 20 mproduktcertifieringar GOSTNOMULCSAC-Tickvibrationsbeständighet 1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz1.5 mm peak till peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skenachocktålighet 15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 msrelativ fuktighet 5...95 % utan kondensering IEC 60068-2-35...95 % utan droppande vatten IEC 60068-2-3omgivande lufttemperatur för lagring -25...70 °Comgivningstemeperatur vid drift -10...40 °C skyddskåpa från toppen på frekvensomriktaren borttagen40...60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °Chöjd över havet > 1000...2000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m<= 1000 m utan nedklassningHållbarhetsinformation Erbjudandets hållbarhetsstatus Green Premium produktRoHS (datumkod: ÅÅVV) REACh Miljöprofil Information om uttjänta produkter Tillgänglig -
Dokument och nedladdningar
Språk- svenska
- engelska
DTM filesStorlekLägg till i Mina dokumentAltivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)Datum 2019-01-11Storlek 422.5 MBDatum 2019-01-11Storlek 205.2 KBKatalogStorlekLägg till i Mina dokumentAltivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Version 2.0)AnvändarmanualStorlekLägg till i Mina dokument1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)1) ATV12 Getting Started (Version 03)CADStorlekLägg till i Mina dokumentCAD files for ATV12H018F1: Variable speed drive ATV12 - 1f - 100V Heat sink (Version 1.0)Datum 2019-02-04Storlek 135.1 KBCertifikatStorlekLägg till i Mina dokumentInstruktionsbladStorlekLägg till i Mina dokumentInstruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Version 1)Information om livslängdsslutStorlekLägg till i Mina dokumentALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)Datum 2017-12-14Storlek 225.5 KBREACh-deklarationStorlekLägg till i Mina dokumentEU RoHS-deklarationStorlekLägg till i Mina dokument -
Tekniska FAQ-frågor
Inga resultat hittades.Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.