Håll muspekaren över bilden för att zooma in
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 212, 15 kW, 480 V, 3 fas, EMC klass C1, IP55
E-nummer:
3345102
ATV212WD15N4C
EMC-filter:
motoreffekt i hp:
motoreffekt i kW:
nominell växlingsfrekvens:
EAN-kod: 3606480322730
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.