Frekvensomriktare, Altivar 320, 15 kW, 33 Amp, 200 - 240 V, 3 fas, Bok, IP20

E-nummer:
3345417

ATV320D15M3C

Antal faser i nätverket:

30 480,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480966705
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
säkerhetsfunktion
notification_ok
Fläktlös
notification_ok
För enkla och avancerade maskiner
notification_ok
Avancerad motorstyrning
notification_ok
Mindre avbrottstid

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
16 000 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel ASI-certifierade metaller
information_stroke
Genomsnittlig ASI-certifierad metallhalt av den totala metallmassan i produkten.
100 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
43
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
Förlängd garanti, för LV- och MV-frekvensomriktare, typ DRV05, 1 år

SRVEW1YDRV05