+ 2
4 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 0.55 kW, 3.7 Amp, 200 - 240 V, 1 fas, Bok, IP20
E-nummer:
3345312
ATV320U06M2B
4 624,00 SEK
EAN-kod: 3606480966330
Lagerkod: Ej lagerförd
Spara tid och utrymme
Mindre stilleståndstid och underhållskostnader
Optimerad för ventilations- och pumpapplikationer: upp till 30% energibesparing
Avancerade anslutningsmöjligheter minskar din initiala investering samtidigt som du behåller flexibiliteten i designen
Styrning av asynkron- och synkronmotorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
589 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel ASI-certifierade metaller
Genomsnittlig ASI-certifierad metallhalt av den totala metallmassan i produkten.
98 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
31
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja