Frekvensomriktare, Altivar Machine, ATV320, 0.55 kW, 3.7 A, 200 - 240 V, 1 fas, kompakt, IP20

E-nummer:
3345298

ATV320U06M2C

Antal faser i nätverket:

4 203,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480966538
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Spara tid och utrymme
notification_ok
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
notification_ok
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
notification_ok
Anslutningsmöjligheter minskar dina initiala investeringar samtidigt som du bibehåller flexibiliteten i utformningen
notification_ok
Kontroll av asynkrona och synkrona motorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
611 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel ASI-certifierade metaller
information_stroke
Genomsnittlig ASI-certifierad metallhalt av den totala metallmassan i produkten.
100 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.