
Håll muspekaren över bilden för att zooma in




5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 5.5 kW, 14.3 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Bok, IP20
E-nummer:
3345325
ATV320U55N4B
motoreffekt i kW:
EAN-kod: 3606480931291
Spara tid och utrymme
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
4939
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
Yes
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.