Gå till huvudinnehållet
Sverige
Våra varumärken
Företag
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina dokument
Logga in/registrera
User name
Logga ut
Våra varumärken
Registrera dig idag
Få anpassade produktverktyg och tjänster
Kom åt utbildning
Hantera supportärenden
Skapa och hantera dina beställningar (endast behöriga partners)
Logga in
Skapa konto
Läs fler
förmåner
0
antalet dokument är
Cancel
Företag
Huvudmeny
Produkter
Huvudmeny
Programvara
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Lösningar
Huvudmeny
Bostadsägare
Huvudmeny
Support
Huvudmeny
Företag
Sverige
Våra varumärken
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Mina dokument
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Logga
in/registrera
Öppnas i nytt fönster
User name
Logga ut
Välkommen till Schneider Electrics webbplats
Välkommen till vår webbplats.
Stanna kvar på den här webbplatsen
Välj din plats
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Frekvensomriktare 11kW 15HP - 380...480V - EMC filter - IP54
E-nummer:
3344908
ATV61E5D11N4
Utgått den:
31 mars 2016
Service avslutas snart:
1 jan. 2025
Rekommenderade ersättningsprodukter
ATV61E5D11N4 kan ersättas med någon av följande produkter:
1×
Frekvensomriktare, Altivar 650, 11 kW, 23.5 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, Vägghängd, med huvudbrytare
ATV650D11N4E
1×
Frekvensomriktare, Altivar 650, 15 kW, 31.7 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, Vägghängd, med huvudbrytare
ATV650D15N4E
EAN-kod: 3389119213417
ATV61E5D11N4 kan ersättas med någon av följande produkter: