Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71 Plus
Bild av ATV71EXC5C63Y Schneider Electric

ATV71EXC5C63Y

E-nummer: 3344881

Bild av ATV71EXC5C63Y Schneider Electric
ATV71EXC5C63Y
E-nummer: 3344881

ATV71 630kW 600/690V IP54 Compact

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118333604
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 71 Plus
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    enhetens korta namn
    ATV71 Plus
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Komplexa, high-power maskiner
    Monterings sätt
    I golvskåp kompakt version
    product composition
    En nätdrossel
    En IP65 fjärrmonteringssats för grafisk terminal
    En trådad färdigmonterad Sarel Spacial 6000 kapsling
    ATV71HC63Y enhet på kylfläns
    En brytare och snabbverkande halvledarsäkringar
    Terminaler/skenor för motor anslutning
    EMC-filter
    Integrerad
    nätverkets antal faser
    3 fas
    rated supply voltage
    690 V +/- 10 %
    matningsspännings gränser
    621…759 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz +/- 5 %
    nätverksfrekvens
    47.5...63 Hz
    motoreffekt kW
    630 kW vid 690 V
    linjeström
    616 A för 690 V / 630 kW
    Teknisk data
    skenbar effekt
    736 kVA för 690 V / 630 kW
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    100 kA med externa säkringar
    kontinuerlig utgångsström
    675 A vid 2.5 kHz, 690 V / 630 kW
    maximal transient ström
    1013 A för 60 s / 630 kW
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0…500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens
    2.5...4.9 kHz med nedklassningsfaktor
    2...4.9 kHz Justerbar
    hastighetsområde
    1…100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 0.01 % av nominell hastighet i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling 0.2 Tn to Tn
    +/- 10 % av nominell eftersläpning utan hastighets återkoppling 0.2 Tn to Tn
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    +/- 5 % i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
    transient övermoment
    170 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
    220 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 2 s
    vridmoment inbromsning
    <= 150 % med broms eller hiss motstånd
    30 % utan broms motstånd
    asynkronmotor profil
    Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
    Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, ENA (energy adaptation) system
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, 2 punkter
    Flux vektor kontroll med pulsgivare, standard
    Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
    synkronmotor profil
    Vektorstyrning med sensor, standard
    Vektorstyrning utan sensor, standard
    reglering slinga
    Justerbar PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Automatisk oavsett belastning
    Suppressable
    Justerbar
    överspänningskategori
    Klass 3 överensstämmer med EN 50178
    lokal indikering
    LCD display enhetdriftfunktion, status och konfiguration:
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    isolation
    Elektriskt mellan effektuttag och kontroller
    type of cable for external connection
    IEC kabel vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    elektrisk anslutning
    Plint - 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) ingång från botten
    Skena M12 - 4 x 300 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) ingång från botten
    Skena M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) ingång från botten
    rekommenderad area på motor kabel
    3 (3 x 150) mm²
    kortslutningsskydd
    1000 A säkringsskydd typ gI - strömförsörjning uppströms
    matning
    Extern matning: 24 V DC (19…30 V), <1 A
    Intern försörjning för referenspotentiometer: 10 V DC (10…11 V), <10 mA
    Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <100 mA
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    AI2 mjukvara-konfigurerbar spänning: 0...10 V DC, 24 V max, impedans: 30000 Ohm, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar
    AI1-/Al1+ bipolär differentialspänning: +/- 10 V DC, 24 V max, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar + sign
    AI2 mjukvara-konfigurerbar ström: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Mjukvara-konfigurerbar spänning: (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - samplingstid: 1,5…2,5 ms - upplösning: 10 bitar
    Programvarukonfigurerbar ström: (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - samplingstid: 1,5…2,5 ms - upplösning: 10 bitar
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C)NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B)Nej - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    minsta brytström
    3 mA vid 24 V DC (konfigurerbar relälogik)
    maximal brytström
    5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 (R1, R2)
    5 A vid 30 V DC på resistiv last - L/R = 0 ms (R1, R2)
    2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 (R1, R2)
    2 A vid 30 V DC på induktiv last - L/R = 7 ms (R1, R2)
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    Programmerbar (LI1...LI5) vid 24 V DC <= 30 V PLC nivå 1 3.5 kOhm (duration=1,5…2,5 ms)
    Konfigurerbar (LI6) vid 24 V DC <= 30 V PLC nivå 1 1.5 kOhm (duration=1,5…2,5 ms)
    Säkerhetsingång (PWR) vid 24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm
    digital ingångslogik
    Positiv logik (source) (LI1...LI6), 0...5 V (status 0), 11...30 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI1...LI6), 16...30 V (status 0), 0...10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (PWR), 0...2 V (status 0), 17...30 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    S, U eller anpassade
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
    Mot inkommande fasförlust: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: Motor
    Effektborttagning: Motor
    Termiskt skydd: Motor
    dielektrisk styrka
    3110 V DC mellan jord och kraft plintar
    5345 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    isolationsresistans
    > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
    frekvensupplösning
    0.024/50 Hz analog ingång:
    0.1 Hz displayenhet:
    kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
    1 RJ45 för Modbus (på terminal)
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    antal adresser
    1…247 för CANopen
    1…247 för Modbus
    åtkomstmetod
    Slav CANopen
    optionskort
    Kommunikationskort för CC-Link
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för Fipio
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Kommunikationskort för Modbus TCP/IP
    Controller Inside programmerbart kort
    Grund I / O utbyggnadskort
    Förlängt I / O utbyggnadskort
    Encoder interface kort
    options for enclosure configuration
    Säker stillestånd för effektkrets
    PTC relä för effektkrets
    Pt100 relä för effektkrets
    Isolationsövervakning för effektkrets
    Design för IT-nät för effektkrets
    Externa anslutningar för 230V för effektkrets
    24 V DC strömförsörjning för effektkrets
    Externa anslutningar för 24V DC för effektkrets
    Belysning för skåp för effektkrets
    Nyckebrytare (lokal/fjärr) för effektkrets
    Motoruppvärmning för effektkrets
    Extern motorfläkt för effektkrets
    Voltmeter för effektkrets
    Dörrhandtag för huvudströmbrytaren för effektkrets
    Effektbrytare för effektkrets
    Linjekontaktor för effektkrets
    Amperemeter för effektkrets
    Uppvärmningsenhet för effektkrets
    Motordrossel för effektkrets
    Kabelgenomföring via tak för effektkrets
    Sockel för effektkrets
    Bromsmodul för effektkrets
    Dörrhandtag för brytare för effektkrets
    Styranslutningar för styrkrets
    Adapter för 115 V logikingångar för styrkrets
    Reläutgång C/O för styrkrets
    Isolerad förstärkare för styrkrets
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    färg inneslutning
    Ljusgrå RAL 7035 (RAL 7035)
    höjd
    2262 mm
    bredd
    1200 mm
    djup
    642 mm
    produktens vikt
    945 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP-kapslingsklass
    IP54
    vibrationsbeständighet
    0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    3M3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    chocktålighet
    4 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    3M2 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    ljudnivå
    79 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    miljökarakteristik
    Utan kondens: 3C2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Utan kondens: 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Utan kondens: 3S2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivningstemperatur vid drift
    0…40 °C (utan nedklassning)
    40…50 °C (med strömnedklassning 0,6 % per °C)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    volym av kylluft
    2400 m3/h
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    standarder
    EN 55011 klass A grupp 2
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
    produktcertifieringar
    ATEX
    GOST
    märkning
    CE
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.7 MB
    Datum 2014-06-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71 Programming manual (Version 11)
    Beskrivning
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2016-01-01
    Beskrivning
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.7 KB
    Datum 2015-09-16
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    Beskrivning
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.6 KB
    Datum 2014-04-23
    Beskrivning
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2016-04-20
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.3)
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Storlek 330.3 MB
    Datum 2020-10-07
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 422.7 MB
    Datum 2018-05-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.