Gå till huvudinnehållet
Sverige
Våra varumärken
Företag
Privatperson - Webbshop
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina dokument
Logga in/registrera
User name
Logga ut
Våra varumärken
Registrera dig idag
Få anpassade produktverktyg och tjänster
Kom åt utbildning
Hantera supportärenden
Skapa och hantera dina beställningar (endast behöriga partners)
Skapa konto
Logga in
Läs fler
förmåner
0
antalet dokument är
Cancel
Företag
Privatperson - Webbshop
Huvudmeny
Produkter
Huvudmeny
Programvara
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Lösningar
Huvudmeny
Bostadsägare
Huvudmeny
Support
Huvudmeny
Företag
Sverige
Våra varumärken
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Mina dokument
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Logga
in/registrera
Öppnas i nytt fönster
User name
Logga ut
Välkommen till Schneider Electrics webbplats
Välkommen till vår webbplats.
Stanna kvar på den här webbplatsen
Välj din plats
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Frekvensomriktare, Altivar 71, 200kW, 415V, IP54, Sep-ventil
E-nummer:
3344781
ATV71EXS5C20N4
Utgått den:
23 juli 2021
Rekommenderade ersättningsprodukter
ATV71EXS5C20N4 ersätts med:
1×
Frekvensomriktare, Altivar 960 Drive System, 250/200 kW, 400 V, 3 fas, IP23, golvskåp
ATV960C25Q4X1
EAN-kod: 3389118320840
ATV71EXS5C20N4 ersätts med: