Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av ATV71HC11N4 Schneider Electric

ATV71HC11N4

E-nummer: 3344443

Green premium brand logo
Bild av ATV71HC11N4 Schneider Electric
ATV71HC11N4
E-nummer: 3344443
Green premium brand logo

Frekvensomriktare 110KW 150HP - 480V - EMC filter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119201049
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

ATV71HC11N4 kan ersättas med någon av följande produkter:
Produkt
Antal
ATV930C11N4C
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 april 2016
1
ATV930C13N4C
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 april 2016
1
  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 71
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Komplexa, high-power maskiner
    komponentnamn
    ATV71
    motoreffekt kW
    110 kW, 3 fas vid 380...480 V
    motoreffekt hp
    150 hp, 3 fas vid 380...480 V
    motorkabellängd
    100 m skärmad kabel
    200 m oskärmad kabel
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    nätverkets antal faser
    3 fas
    linjeström
    163 A för 480 V 3 fas 110 kW / 150 hp
    202 A för 380 V 3 fas 110 kW / 150 hp
    EMC-filter
    Integrerad
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    variant
    Förstärkt version
    skenbar effekt
    133 kVA vid 380 V 3 fas 110 kW / 150 hp
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    35 kA för 3 fas
    nominell utgångsström
    215 A vid 2.5 kHz 380 V 3 fas 110 kW / 150 hp
    215 A vid 2.5 kHz 460 V 3 fas 110 kW / 150 hp
    maximal transient ström
    323 A för 60 s 3 fas 110 kW / 150 hp
    355 A för 2 s 3 fas 110 kW / 150 hp
    utgångsfrekvens
    0,1…500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens
    2.5...8 kHz Justerbar
    2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
    asynkronmotor profil
    Spänning/frekvensförhållande (2 eller 5 punkters)
    ENA (Energy adaptation) system för obalanserade laster
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare (SFVC) (spänning eller strömvektor)
    Flux vektor kontroll (FVC) med pulsgivare (strömvektor)
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    Teknisk data
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    hastighetsområde
    1…100 för asynkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    1…1000 för asynkronmotor i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
    1…50 för synkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 0.01 % av nominell hastighet i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling 0.2 Tn to Tn
    +/- 10 % av nominell eftersläpning utan hastighets återkoppling 0.2 Tn to Tn
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    +/- 5 % i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
    transient övermoment
    170 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s varje 10 minuter
    220 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 2 s
    vridmoment inbromsning
    <= 150 % med broms eller hiss motstånd
    30 % utan broms motstånd
    synkronmotor profil
    Vektorstyrning utan varvtalsåterkoppling
    reglering slinga
    Justerbar PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Automatisk oavsett belastning
    Suppressable
    diagnostic
    1 LED (röd)enhetsspänning:
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    type of cable for mounting in an enclosure
    UL 508 kabel med NEMA Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
    IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
    IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Plint, clamping capacity: 2 x 100 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Plint, clamping capacity: 60 mm² (PA, PB)
    Plint, clamping capacity: 2 x 150 mm² (PC/-, PO, PA/+)
    åtdragningsmoment
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    24 N.m, 212 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    12 N.m, 106 lb.in (PA, PB)
    41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PO, PA/+)
    matning
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    Bipolär differentialspänning AI1-/Al1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
    Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
    input sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskret ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - diskret ingång(ar)
    respons tid
    <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
    2 ms, tolerans +/- 0.5 ms AO1 för analog utgång(ar)
    7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R1A, R1B, R1C för diskret utgång(ar)
    7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R2A, R2B för diskret utgång(ar)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
    linjärt fel
    +/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V 20 mA
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bits
    AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) Nej - 100000 cycles
    minsta switchnings ström
    3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
    maximal brytström
    R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    LI1...LI5: programmerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
    LI6: konfigurerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
    LI6: valbar PTC probe 0…6, impedans: 1500 Ohm
    PWR: säkerhetsingång 24 V DC, impedans: 1500 Ohm överensstämmer med ISO 13849-1 nivå d
    digital ingångslogik
    Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
    S, U eller anpassade
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
    Mot inkommande fasförlust: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: omvandlare
    Fasfel motor: Motor
    Effektborttagning: Motor
    Termiskt skydd: Motor
    isolationsresistans
    > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
    frekvensupplösning
    0.024/50 Hz analog ingång:
    0.1 Hz displayenhet:
    kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
    1 RJ45 för Modbus (på terminal)
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    antal adresser
    1…127 för CANopen
    1…247 för Modbus
    åtkomstmetod
    Slav CANopen
    märkning
    CE
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    Höjd
    1022 mm
    Djup
    377 mm
    Bredd
    360 mm
    nettovikt
    106 kg
    funktionalitet
    Full
    Applikation
    Andra applikationer
    optionskort
    Kommunikationskort för CC-Link
    Controller Inside programmerbart kort
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för Fipio
    I / O utbyggnadskort
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Gränssnittskort för encoder
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Travers kort
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Miljö
    ljudnivå
    69,5 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    dielektrisk styrka
    3535 V DC mellan jord och kraft plintar
    5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    standarder
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
    IEC 60721-3-3 klass 3C2
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011 klass A grupp 2
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
    UL Typ 1
    produktcertifieringar
    NOM 117
    CSA
    UL
    C-Tick
    GOST
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    3 överensstämmer med UL 840
    IP-kapslingsklass
    IP20
    vibrationsbeständighet
    0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak till peak (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    7 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…50 °C (utan nedklassning)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    92 kg
    Förpackning 1 höjd
    41 cm
    Förpackning 1 bredd
    43 cm
    Förpackning 1 längd
    122,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk22
    • svenska7
    • engelska18
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.7 MB
    Datum 2014-06-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2007-01-09
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-06-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2016-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.7 KB
    Datum 2015-09-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.6 KB
    Datum 2014-04-23
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 154.7 KB
    Datum 2019-05-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2016-04-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 45.6 KB
    Datum 2014-10-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71HC11N4 : ATV71HC11N4_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 151.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 257.4 KB
    Datum 2020-06-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 637.9 KB
    Datum 2018-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2018-02-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 708 KB
    Datum 2017-11-30
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 687.9 KB
    Datum 2007-01-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 946.8 KB
    Datum 2009-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71HC11N4 : ATV71HC11N4_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71HC11N4 : ATV71HC11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    ATV71HC11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 326.6 MB
    Datum 2020-03-19
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 422.7 MB
    Datum 2018-05-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.