Frekvensomriktare, Altivar 930, 37 kW, 400 - 480 V, 3 fas, IP21, vägghängd

E-nummer:
3345229

ATV930D37N4

64 920,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480883378
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Inbyggd effekt- och energimätning
notification_ok
Inbyggd processövervakning och -styrning
notification_ok
Funktionen Stop and Go för att minska energiförbrukningen
notification_ok
Stopp- och slutfunktioner för att minska energiförbrukningen
notification_ok
Process övervakning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
12 855 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel ASI-certifierade metaller
information_stroke
Genomsnittlig ASI-certifierad metallhalt av den totala metallmassan i produkten.
96 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
85
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
Förlängd garanti, för LV- och MV-frekvensomriktare, typ DRV25, 1 år

SRVEW1YDRV25