+ 4
4 videor
Frekvensomriktare, Altivar 950, 0,75kW, 400 - 480 V, 3 fas, IP55, Vägghängd, med huvudbrytare
E-nummer:
3345254
ATV950U07N4E
15 380,00 SEK
EAN-kod: 3606480883903
Lagerkod: Ej lagerförd
Inbyggd effektmätning och energiinstrumentpanel
Inbyggd processövervakning och -styrning
Resursövervakning och -skydd
Driftövervakning
Enkelt underhåll via en dynamisk QR-kod
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
985 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
85
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
+ Lifecycle Services
Sortera efter:
SRVEW1YDRV05