+ 3
Ethernet kommunikationsmodul, Modicon M580, IEC 61850-protokoll, 3 Ethernet-portar, 10/100 Mbit/s
BMENOP0300
43 400,00 SEK
EAN-kod: 3606481285980
Lagerkod: Ej lagerförd
IEC 61850 Server och klient, vilket gör att den kan samverka med SCADA-system och/eller IED:er
Överensstämmer med IEC61850 Edition 1.0 och 2.0
Stöd för RSTP och dubbel nätverkskonfiguration med IP-vidarebefordringsfunktion
Stöd för Hot Standby-konfigurationer
Tillhandahåller IED-konfigurationsverktyg
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
202 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
32
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja