+ 3
Analog ingångsmodul, X80, 8 termokopplingsingångar, isolerad, tuffa miljöer
BMXART0814H
14 970,00 SEK
EAN-kod: 3595864025315
Lagerkod: Ej lagerförd
Modularitet och skalbarhet
Robusthet och tillförlitlighet
Gemensam säkerhet
IP20-skydd för de tuffaste miljöerna
Stort intervall för drifttemperatur, från -25 °C till 70 °C
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
128 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
3
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja