+ 3
Avtagbar anslutningsblock, X80, 20-stifts plintblock, 0,34-1,0 mm2
E-nummer:
4508731
BMXFTB2000
363,00 SEK
EAN-kod: 3595863920338
Lagerkod: Lagerförd
För X80-moduler med ett avtagbart anslutningsblock med 20 stift
Konstruktionen med burklämma för stabila anslutningar
Enkel montering och snabb installation
Robust konstruktion för industriella miljöer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
9 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
1
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja