AC servo motor BSH - 1.3 N.m - 4000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65
BSH0553M31A1A
Utgått den:1 nov. 2020
BSH0553M31A1A har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3389118160811
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.