AC servo motor BSH - 5.5 N.m - 1500 rpm - keyed shaft - with brake - IP50
BSH1002M11F2A
Utgått den:1 nov. 2020
BSH1002M11F2A har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3389118138872
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.